CC2530-CC2592EM-RD
SimpleLink™ ZigBee® ネットワーク・レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン
CC2530-CC2592EM-RD
概要
ZigBee applications such as home and industrial automation, lighting, metering, and sensor networks could need longer RF transmission range and better sensitivity than the stand-alone CC2530 can offer. TI's new SimpleLink CC2530-CC2592 reference design pairs the cost-effective SimpleLink ZigBee CC2530 wireless MCU with SimpleLink CC2592 range extender improving the receiver sensitivity by 2-3 dB and increasing the total link budget to 120 dB, enabling significant improvements in the range of each node in the ZigBee network.
特長
- Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of CC2530 by 4x
- Up to +22dBm output power to achieve more stable system with longer range
- 3dB increased sensitivity which means -100dBm sensitivity for CC2530 in ZigBee applications to reach longer distance between nodes
- A complete radio + range extender combo solution
- A complete system reference design including both the SimpleLink CC2530 ZigBee radio and the SimpleLink CC2592 Range Extender
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA41A.PDF (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/07/29 |