CC2420EM_REFDES
CC2420EM リファレンス・デザイン
CC2420EM_REFDES
概要
The CC2420EM reference design contains schematics and layout files for the CC2420EM evaluation module used in the CC2420DK development kit.
The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | CC2400EM Folded Dipole Reference Design | 2007/10/26 |