CC2420BALUN_REFDES
CC2420 Anaren Balun リファレンス・デザイン
CC2420BALUN_REFDES
概要
The Anaren Balun Optimized for CC2420 Reference Design contains schematiccs and layout files for a module which has a pinout compatible with the CC2420EM used in development kits. This reference design demonstrates how a chip balun can be implemented with the CC2420 to make a compact design. This is a 2 layer reference design with a chip balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 Ω antenna.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Anaren balun optimized for CC2420 reference design 1.0 | 2007/11/16 | |||
| ユーザー・ガイド | CC2400EM Folded Dipole Reference Design | 2007/10/26 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN054 -- Anaren balun optimized for CC2420 | 2007/09/05 |