CAPTIVATE-EMC
伝導性ノイズ免疫試験用Captivate™ 静電容量式タッチセンシング評価基板
CAPTIVATE-EMC
概要
CAPTIVATE-EMC は、設計者が設計技術資料と基準とする CapTIvate™ テクノロジーの電磁適合性特性を容易に評価できるようにする評価ボードです。この評価基板はハードウェア高速周波数ホッピングおよびオーバサンプリング機能を持つ MSP430FR2676 CapTIvate MCU を特長とします。伝導 RF 耐性、電気的高速過渡およびバーストへの耐性、静電気放電 (ESD) 耐性に関する要求の多いシステム レベル テストに合格できるようにハードウェアとソフトウェアを
設計する方法を示します。
特長
- ノイズ耐性の高い HMI に適した CapTIvate 静電容量式タッチパッド センシング テクノロジー搭載の MSP430FR2676 マイコン
- IEC61000-4-6 に基づく伝導ノイズ耐性
- IEC61000-4-4 に基づく電気的高速過渡/バースト耐性
- IEC61000-4-3 放射型ノイズ耐性
- IEC61000-4-2 に基づく静電気放電耐性
- コード生成機能を持つ CapTIvate デザイン センターを使用する通信および実験
Sensing MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
CAPTIVATE-EMC — CapTIvate™ capacitive touch sensing evaluation module for testing conducted noise immunity
CAPTIVATE-EMC — CapTIvate™ capacitive touch sensing evaluation module for testing conducted noise immunity
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | CAPTIVATE-EMC Evaluation Module (EVM) Getting Started Guide | PDF | HTML | 2019/10/17 | ||
| 証明書 | CAPTIVATE-EMC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |