C64XPLUSCODECS

CODECS - ビデオおよびスピーチ C64x+-ベース・デバイス (OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x、DM643x)

C64XPLUSCODECS

ダウンロード

概要

TI のコーデックは無償であり、量産ライセンスが付属しているほか、今すぐダウンロードできます。いずれも量産テスト済みで、ビデオや音声の各アプリケーションに簡単に統合可能です。(上にある) 「GET SOFTWARE」 (ソフトウェアを入手) ボタンをクリックすると、最新のテスト済みコーデック・バージョンを入手できます。各インストーラやダウンロード・ページから、データシートとリリース・ノートが利用可能です。

 

追加情報:

特長

最善の設計結果を実現するには、開発中プラットフォーム向けに最適化済みのコーデックを見つけます。利用可能なコーデックがない場合は、(上にある) 「GET SOFTWARE」 (ソフトウェアを入手) ボタンをクリックし、TI の C64x+コアをベースとする各種デバイス (つまり、OMAP35x、TMS320C645x、TMS320C647x、TMS320DM646x、TMS320DM644x、TMS320DM643x の各ファミリに属する大半のデバイス) 向けに最適化済みのコーデックを入手します。

  • DaVinci、OMAP、C55x いずれかのプロセッサ向けに最適済みのコーデックについては、「Codecs Current Inventory」 (コーデック - 現在の一覧) をご覧ください。
  • DM648 デバイスについては、「DM648 Codecs」 (DM648 コーデック) (XDM v0.9) をご覧ください。
  • DM642 デバイスの場合、サポート対象外である以前の DM642 Evaluation Codecs (DM642 評価コーデック) は、ご請求に応じて入手できます。

 

C64x+コーデックの特長:

  • LINUX と WINDOWS の各インストーラ
  • コーデック・エンジン・ベースのテストを実施する際に、標準的な EVM 上で XDC のパッケージ化と検証を実施済み
  • すべてのコーデックは eXpressDSP™ 準拠であり、XDM 1.x インターフェイスのいずれかを実装
  • 性能データは、各コーデックのデータシートで規定済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア・コーデック

C64XPLUSCODECSPCH 音声コーデック、C64x+ ベースのデバイス用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
車載運転支援 SoC
TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション

C64XPLUSCODECSPCH 音声コーデック、C64x+ ベースのデバイス用

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.001
リリース日: 2010/03/07

G711 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G722 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G722.1 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G722.2 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G726 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G711 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G722 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G722.1 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G722.2 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム

G726 Encoder and Decoder

SHA-256 チェックサム
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
車載運転支援 SoC
TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ

資料

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

ソフトウェア・コーデック

C64XPLUSCODECSVID C64x+ ビデオ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
車載運転支援 SoC
TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ
ダウンロードオプション

C64XPLUSCODECSVID C64x+ ビデオ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.003
リリース日: 2011/03/28

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

JPEG Decoder

SHA-256 チェックサム

JPEG Encoder

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

JPEG Decoder

SHA-256 チェックサム

JPEG Encoder

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

SHA-256 チェックサム
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
車載運転支援 SoC
TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ

資料

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

リリース情報

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms

ソフトウェア・コーデック

DM648-CODECS DM648 コーデック(XDM v0.9)を参照

サポート対象の製品とハードウェア

DM648-CODECS DM648 コーデック(XDM v0.9)を参照

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。