C187EVK01
DS90C187 評価基板
C187EVK01
概要
C187EVK01 評価基板 (EVM) は、低消費電力、1.8V 対応、デュアルピクセル FPD-Link LVDS シリアライザである DS90C187 の性能評価に役立ちます。このデバイスは単一 1.8V 電源で動作し、50MHz ~ 185MHz (シングル入力、デュアル出力)、または 25MHz ~ 105MHz (シングル/デュアル入力、シングル/デュアル出力) に対する入力ピクセルクロックをサポートしています。
特長
- 185MHz における標準消費電力 100mW (SIDO モード)
- QXGA および WQXGA クラスのディスプレイを駆動
- 3 つの動作モード:
- シングルピクセルインおよびシングルピクセルアウト (SISO)、105MHz (最大)
- シングルピクセルイン、デュアルピクセルアウト (SIDO)、185MHz
- デュアルピクセルインおよびデュアルピクセルアウト (DIDO)、105MHz
- 24 ビット RGB および 48 ビット RGB をサポート
- 低消費電力モードで 18 ビット RGB および 36 ビット RGB をサポート (オプション)
- 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C、8D+2C の LVDS 構成をサポート
- FlatLink™ IC に適した FPD-Link およびデシリアライザとの互換性
- 1.8V VDDIO およびコア電源
- スリープモードでの消費電力 1mW 未満
- スペクトラム拡散クロック互換
- 小型の 7mm x 7mm x 0.9mm、92 ピン、2 列の QFN パッケージ
FPD-Link SerDes
購入と開発の開始
評価ボード
C187EVK01/NOPB — DS90C187 評価モジュール
C187EVK01/NOPB — DS90C187 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | C187EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Array QFN Application Note | 2012/10/31 | ||||
| ユーザー・ガイド | C187EKV01 User’s Guide | 2012/05/03 |