BQ79826Q1EVM-086

BQ79826Z-Q1 評価基板

BQ79826Q1EVM-086

ご注文はこちら

概要

BQ79826Z-Q1 評価基板 (EVM) は、BMS086 とも呼ばれ、BQ79826Z-Q1 デバイスの一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。BQ79826ZQ1 デバイスは、最大 300mA のパッシブ バランシング電流機能と、±1.25mV のセル電圧センシング精度、統合 OV/UV セル保護機能を備えた、高集積スタック可能 26 セル モニタです。このデバイスには、追加の温度センシング機能、SPI/I2C コントローラ バスのサポート、ASIL-D 機能安全機能を備えた、20 本の汎用 GPIO ピンも用意されています。BQ79826Z-Q1 は、インシステム セル動作の診断や早期セル故障検出のための、電気化学インピーダンス分光法 (EIS) 測定エンジンを搭載しています。このデバイスは、主に車載用バッテリ パック、産業および商業用エネルギー ストレージ システム (ESS)、セル監視アプリケーションで使用され、機能安全対応システム用の高度な診断機能を備えています。BMS086 評価ボードは、監視、システム保護、デイジーチェーン通信を提供する大型リチウムイオン バッテリ パック アプリケーションを含むシステムにおける、デバイスの潜在的なユースケースを検討することを目的としています。

特長
  • 26 バッテリ セル サポート
    • セルの場合は 0V ~ 5V、バスバーの場合は -2V ~ 2V の範囲
    • 絶対最大定格 145V、最小電源電圧 9V
    • すべてのチャネルでバスバーをサポート
    • 最大 128 のデバイスをスタック可能
  • 電圧精度
    • 温度範囲全体でのセル精度 1.25mV 未満
    • ASIL-D 精度 (DC) 4.5mV 未満
  • 最大 300mA のバランシング電流に対応する複数の FET を内蔵したパッシブ セル バランシング
  • 統合型電気化学インピーダンス分光法 (EIS) エンジン
    • インピーダンス精度:1A 励起 1%、インピーダンス 200μΩ
    • 測定周波数:0.01Hz ~ 3.5kHz
  • アービトレート型を使用する 20 センサおよび GPIO ピン
    • コンタクタ/リレーとヒューズ ドライバの制御とステータス用のデジタル IO (GPIO)
    • アナログ入力 (汎用と温度検知)
    • SPI および I2C 制御インターフェイス
    • ピークホールド検出器を搭載した専用のセンサ モニタ
  • 統合診断および保護機能
    • 過電圧/低電圧、過熱/低温に対するセル保護機能
    • 断線検出
    • 2 つのダイ温度センサ
    • バッテリ パック電源の過電圧/低電圧検出
    • セル バランシング中の自動診断機能
  • 通信
    • アップグレードされたデイジーチェーン インターフェイス、2Mbps (シングル) および 4Mbps (デュアル) SPI モード付き
    • 障害時の MCU ウェークアップ機能
    • トランスまたはコンデンサの絶縁のサポート
    • EMI/EMC 最適化設計
バッテリ モニタとバランサ
BQ79826Z-Q1 電気化学インピーダンス分光エンジン搭載、車載 26-S バッテリ モニタおよびバランサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご注文

数量限定

BQ79826Q1EVM-086 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

BQ79826Q1EVM-086 BQ79826Z-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ79826Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。