BQ79606EVM-897
プロテクタ内蔵、6 チャネル高精度モニタの評価基板
BQ79606EVM-897
概要
bq79606EVM は bq79606A-Q1 向け評価基板です。bq79606A -Q1 は 3~6 個のバッテリ セル向けに、同時に高精度でチャネル測定を行えます。デイジー チェーン通信ポートが含まれているため、bq79606A -Q1 デバイスはスタック可能 (最大 64 デバイス) で、電気自動車のドライブ トレイン用バッテリ パックに見られるような大きなスタック構成に対応できます。bq79606A -Q1 はセル入力ごとにデルタ シグマ コンバータが用意されているため、バッテリの電圧を同時に測定でき、セルの電圧の完全なスナップショットを取得できます。最大 64 枚の bq79606EVM ボードをスタックして、非常に大型のバッテリ パックをサポートすることができます。
特長
- 6 個のリチウムイオン セルを高精度でモニタリング
- 統合プロテクタ
- パッシブ バランシング
- 1Mbps のスタッカブル絶縁型差動 UART
- USB シリアル ケーブル
- ツイストペア ケーブル
バッテリ モニタとバランサ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ79606EVM-897 — プロテクタ統合、6 チャネル、高精度モニタの評価モジュール
BQ79606EVM-897 — プロテクタ統合、6 チャネル、高精度モニタの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | BQ79606A-Q1 Evaluation Module (Rev. E) | 2019/04/26 | ||||
| 証明書 | BQ79606EVM-897 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/03/29 |