BQ77915EVM-014

BQ77915、3S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ評価基板

BQ77915EVM-014

ご注文はこちら

概要

BQ77915EVM-014 評価基板 (EVM) は、3S ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン セル向けの低消費電力プロテクタである BQ77915 向けの包括的な評価システムです。この評価基板は 1 個の BQ77915 と複数の FET を搭載しており、1 個のリチウムイオン バッテリ パック内での電流の切り替え用途で一般的な構成を使用して電流を制御することができます。この回路基板は、1 個の BQ77915 IC、1 個のセンス抵抗、1 個のサーミスタ、2 個の FET、さらに充電電流と放電電流の切り替えに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。

この回路モジュールは、バッテリの電力供給源とパックの負荷の間に接続します。この基板に印加する電流と電圧に加えて、さまざまな充電条件や放電条件の下で FET 制御を観察する目的で、ユーザーはオンボードのジャンパをいくつか取り外すことで過熱や低温の条件をシミュレートすることができます。この基板上ではセル バランシング機能も実行できます。

特長
  • V/I/T (電圧、電流、温度) の包括的な保護機能を搭載した、3S ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン プロテクタ
  • 低消費電力 (通常モードでは 8μA の代表値、ハイバネーション モードでは 2μA の代表値)
  • 自律型のスマート セル バランシング機能
  • 電流制御を実証するための複数の FET
  • 回路設計はテスト済みで、デモと基本使用法ガイドが付属
MOSFET
CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

バッテリ プロテクタ
BQ77915 3S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ、自律型セル バランシング機能搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ77915EVM-014 — bq77915 3S ~ 5S スタッカブル超低消費電力 1 次側プロテクタの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ77915EVM-014 bq77915 3S ~ 5S スタッカブル超低消費電力 1 次側プロテクタの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018/08/21
証明書 BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。