BQ76942EVM

3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

概要

BQ76942EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 10 セルのリチウムイオン バッテリ モニタ IC である BQ76942 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76942 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76942 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76942 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、10 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード コンポーネントを搭載しています。この回路モジュールは、単一のバッテリ内にある複数のセルにまたがる形で直接接続を行うこと、または電源とモジュール内蔵セル シミュレータ抵抗の両方に接続することが可能です。オンボード インターフェイスまたは互換性のある外部インターフェイス ボードと、Microsoft® Windows® ベースの PC 上 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) ソフトウェアを使用すると、ユーザーはデバイスのレジスタの表示、電圧と電流と温度の精度の評価、キャリブレーションの実行、保護制限の調整、FET 制御出力機能の有効化を実施できます。

特長
  • 3 セル~ 10 セルのリチウムイオンおよびリン酸バッテリ モニタである BQ76942 向けの包括的な評価システム
  • 迅速なセットアップを目的とし、10 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
  • 付属の USB インターフェイス アダプタまたは 4 ピン コネクタを使用する通信が利用可能
  • 電源だけを接続して動作をシミュレートするための抵抗セル エミュレータ
  • この回路モジュールはテスト済みであり、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが付属しています。

USB ケーブル

MOSFET
CSD19532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

バッテリ プロテクタ
BQ7718 遅延タイマ搭載 2-5S 過電圧プロテクタ ファミリ

 

バッテリ モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS763 イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. BQ76942EVMボードを購入します
  2. ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. bqStudioソフトウェアをダウンロードします
  4. トレーニング ビデオを視聴します

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ76942EVM 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ76942EVM User's Guide (Rev. A) 2020/10/01
アプリケーション・ノート Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) 2020/10/01
証明書 BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/08/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ