BQ76922EVM

BQ76922 の評価基板

概要

BQ76922 評価基板 (EVM) は、3 セル ~ 5 セルのリチウムイオン (Li-ion) バッテリ モニタ IC である BQ76922 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76922 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76922 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76922 IC、センス抵抗、複数のパワー FET に加えて、5 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード部品を搭載しています。この回路モジュールは、単一のバッテリ内にある複数のセルにまたがる形で直接接続を行うこと、または電源とモジュール内蔵セル シミュレータ抵抗の両方に接続することが可能です。オンボード インターフェイスまたは互換性のあるインターフェイス ボードと、Microsoft® Windows® ベースの PC GUI ソフトウェアを使用すると、ユーザーの皆様はこのデバイスの各レジスタの表示、保護に関する制限の調整、FET 制御出力のイネーブル化を実施できます。

特長
  • 3 セル ~ 5 セルのリチウムイオンおよびリン酸バッテリ モニタである BQ76922 向けの包括的な評価システム
  • 迅速なセットアップを目的とし、5 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
  • 付属の USB インターフェイス アダプタまたは 4 ピン コネクタを使用する通信が利用可能
  • 電源だけを接続して動作をシミュレートするための抵抗セル エミュレータ

USB ケーブル

バッテリ モニタとバランサ
BQ76922 3 ~ 5 個の直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム バッテリ モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76922EVM — BQ76922 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ76922EVM BQ76922 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ76922EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/18
証明書 BQ76922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/26

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。