BQ76200EVM-606

bq76200 100V ハイサイド・デュアル NCH FET ドライバ評価モジュール

BQ76200EVM-606

ご注文はこちら

概要

BQ76200EVM-606 は、パック電圧センス・イネーブル機能を搭載したハイサイド N チャネル FET ドライバである BQ76200 の動作実証を目的とする、部品実装済みの基板です。 一連のヘッダーに複数のシャントを取り付け、この基板に電力を供給すると、このデバイスの機能を制御し、基板上にある複数の FET を流れる電流を切り替えることができます。ねじ込み端子台を使用して、電源を接続します。複数のヘッダー・ピンまたは 1 個の端子台を使用して電流パスを制御できるように、この基板をマイコン (MCU) 基板や他の機器に接続することもできます。

特長
  • BQ76200 の 10 ~ 70V 実証向けに部品実装済みの基板
  •  最大 15A の電流を制御する例を示す複数の FET
  •  電流パス接続向けのねじ込み端子台
  •  ヘッダー・ピンまたは端子台との接続を経由する手動制御または外部制御
バッテリ プロテクタ
BQ76200 ハイサイド N チャネル FET ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V ハイサイド・デュアル NCH FET ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ76200EVM-606 bq76200 100V ハイサイド・デュアル NCH FET ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq76200EVM User's Guide 2015/07/27
証明書 BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02