BQ41Z90EVM

BQ41Z90 evaluation module

概要

The BQ41Z90EVM is a complete system for evaluating the functionality of the BQ41Z90 fuel gauge. This gauge is appropriate for applications powered by multicell battery systems up to 16 cells in series. The evaluation module (EVM) includes one BQ41Z90 circuit module, a current-sense resistor and six thermistors.

特長
  • Ultra-low-power 32-bit RISC processor
  • Dynamic Z-TrackTM technology
  • Supports SHA-1, SHA-256 and ECC
  • Up to 1MHz SMBus 3.2 host communication support
バッテリ残量計
BQ41Z90 3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
BQ41Z90EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

BQ41Z90EVM — BQ41Z90 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ41Z90EVM BQ41Z90 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ41Z90 Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module PDF | HTML 2024/12/03
証明書 BQ41Z90EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ