BQ2969TEVM
BQ2969T 評価基板
BQ2969TEVM
概要
BQ2969T 評価基板 (EVM) は、BQ2969T 向けの包括的な評価システムです。この製品は、2 直列 ~ 4 直列のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックに対応する高精度低消費電力過電圧プロテクタです。この評価基板 (EVM) は、BQ2969T の保護機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ2969T 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ2969T 統合回路 (IC) に加えて、4 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電と過熱状態を信号で伝達するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。この回路モジュールは、単一のバッテリ内にある複数のセルにまたがる形で直接接続を行うこと、または電源とモジュール内蔵セル シミュレータ抵抗の両方に接続することが可能です。
特長
- 迅速なセットアップを目的とし、4 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
- 複数のテスト ポイントで複数の電源端子を使用可能
- 電源だけを接続して迅速なセットアップを行うための抵抗セル シミュレータ
バッテリ プロテクタ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ2969TEVM
— BQ2969T 評価基板
BQ2969TEVM
—
BQ2969T 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ2969T EVM User's Guide | PDF | HTML | 2024/12/10 | ||
証明書 | BQ2969TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/02 |