BQ25980SW-LINUX

BQ25980 対応 Linux ドライバ

BQ25980SW-LINUX

概要

この Linux ドライバは、I2C 制御、2 セル、8A スイッチ キャパシタ並列バッテリ チャージャである BQ25980 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq25980_charger.c
  2. drivers/power/supply/bq25980_charger.h

ソース ファイル

drivers/power/supply/bq25980_charger.c

その他のファイル

drivers/power/supply/bq25980_charger.h

ドライバ サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig の位置

Symbol: CHARGER_BQ25980 [=y]Type : tristatePrompt: TI BQ25980 バッテリ充電器ドライバの位置:-> デバイスドライバ -> 電源クラスサポート (POWER_SUPPLY [=y]) 以下に応じてdrivers/power/supply/Kconfig:639 で定義:POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

修正とコード拡張

このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。1.次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちらまたは2.TI の担当者にお問い合わせください。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。