BQ25970EVM-893
bq25970 完全対応型チャージャ評価基板
BQ25970EVM-893
概要
bq2597x 評価基板 (EVM) は、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用される 1 セルのリチウム イオン/リチウム ポリマー バッテリ向けに設計された、高集積バッテリ スイッチ (WCSP パッケージ) を評価するための完全対応型チャージャ モジュールです。
特長
- 超高効率スイッチト キャパシタ型チャージャ
- シングル動作およびマスター スレーブ動作の両方に対応
- 最大 8A の充電電流
- 高精度 ADC
- 内蔵保護
バッテリ・チャージャ IC
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the BQ25970EVM-893 (Rev. A) | 2018年 12月 21日 | |||
証明書 | BQ25970EVM-893 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |