BQ25960EVM
BQ25960 I2C 制御、1 セル、8A、スイッチト・キャパシタ並列バッテリ・チャージャの評価基板
BQ25960EVM
概要
BQ25960EVM 評価基板 (EVM) は、多様なスマートフォンとタブレットが搭載している 1 セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを対象とする、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージに封止の高集積スイッチト キャパシタ バッテリ チャージャである BQ25960 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。BQ25960EVM は、高速充電に対応する包括的な充電ソリューションを提示します。代表的な使用方法は、降圧チャージャ BQ25611D のプリチャージと充電終了機能を利用しながら、実現可能な最大級の効率を達成できるように、BQ25960 スイッチト・キャパシタ・チャージャの一方または両方で高速充電を実施することです。
特長
- 1 セルのバッテリと 8A 高速充電をサポートする、ピーク効率 98.1% のスイッチト・キャパシタ・チャージャ
- 同期動作するデュアル BQ25960 を使用する並列充電
- 5A バイパス・モード高速充電機能を内蔵
- 入力電力供給源を選択できる、デュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ
- 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module
BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25960EVM (BMS041) Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/04/13 | ||
証明書 | BQ25960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/08 |