BQ25910EVM-854
3 レベルのシングル セル スレーブ チャージャ向け bq25910 評価基板
BQ25910EVM-854
概要
bq25910 は、統合型の 3 レベル スイッチ モード スレーブのバッテリ チャージャ IC であり、シングル セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリに最適です。3 レベルのコンバータを採用しており、ソリューションのフットプリントと体積を低減すると同時に、高効率のスイッチ モード動作を維持しています。
特長
- 高効率の 750Hz 同期整流降圧スイッチ モード 3 レベル スレーブ チャージャ
- 小型パッケージの 470nH または 330nH インダクタが利用使用可能
- 3.9V ~ 14V の入力電圧範囲に対応し、入力の絶対最大定格は 20V
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25910EVM-854 — 3 レベル・シングルセル・スレーブ・チャージャ向けの bq25910 評価モジュール
BQ25910EVM-854 — 3 レベル・シングルセル・スレーブ・チャージャ向けの bq25910 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018/03/01 | |||
| 証明書 | BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |