BQ25898DEVM-730
BQ25898D 完全対応型チャージャ評価基板
BQ25898DEVM-730
概要
bq25898D 評価基板 (EVM) は、スマートフォンやタブレットなどの幅広いアプリケーション向けに、1 セルのリチウム イオンおよびリチウム ポリマー電池用の高集積スイッチ モード バッテリ充電管理およびシステム電源パス管理デバイス (WCSP パッケージ) の評価を行うための、完全な充電器モジュールです。
特長
- 入力電圧範囲は 3.9V ~ 14V、充電電流は最大 4A に対応
- I2C 通信に対応しており、入力電流制限は最初に D+/D− 検出によって設定
- ステータス信号に対応する LED インジケータ
- テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト ポイント
- さまざまな回路構成に対応するジャンパ
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25898DEVM-730 — BQ25898D 包括的チャージャの評価モジュール
BQ25898DEVM-730 — BQ25898D 包括的チャージャの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BQ25898DEVM-730 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | bq25898, bq25898D, and bq25898C PWR730 Evaluation Modules | 2016/04/12 |