BQ25892EVM-664

BQ25892 チャージャ一式、評価モジュール

BQ25892EVM-664

ご注文はこちら

概要

The bq25892 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25892EVM-664 requires USB-Based PC Interface Board EV2300 or EV2400 for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now EV2300 or EV2400.

特長
  • Input voltage range: 3.9V to 14V
  • I2C communication
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes
  • Jumpers for different circuit configuration.
バッテリ チャージャ IC
BQ25892 NVDC パワー パスと PSEL 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25892EVM-664 — BQ25892 チャージャ一式、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25892EVM-664 BQ25892 チャージャ一式、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015/11/24
証明書 BQ25892EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02