BQ25887EVM

セル バランシング機能搭載、昇圧バッテリ チャージャの評価基板

概要

従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25887 は、2S リチウムイオンとリチウムポリマーのセル バランシング機能を備えた、高集積、2A、昇圧、1.5MHz スイッチ モード、バッテリ充電管理デバイスです。充電およびセル バランシングの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。

特長
  • 2A、1.5MHz、FET (電界効果トランジスタ) 内蔵スイッチ モードを簡単に評価可能
  • 直列接続した 2 個のディスクリート セルを安全に充電するセル バランシング機能
  • オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続し、PSEL 機能を使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
  • オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
バッテリ チャージャ IC
BQ25883 USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ BQ25887 USB 入力向け、セル バランシング機能内蔵、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25887EVM — セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25887EVM セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019/02/05
証明書 BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。