BQ25886EVM
パワー パス搭載、スタンドアロン昇圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25886EVM
概要
従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25886 評価基板 (EVM) は 、BQ25886 向けです。この製品は、2S リチウムイオンとリチウムポリマーの各バッテリ向け、パワー パスを搭載した、2A 昇圧機能の高集積 1.5MHz スイッチ モード バッテリ充電管理デバイスです。スタンドアロン機能により、すべての充電パラメータは外付け抵抗で設定されます。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。
特長
- 2A、1.5MHz、FET (電界効果トランジスタ) 内蔵スイッチ モードを簡単に評価可能
- パワー パス管理により、バッテリ未接続または、深放電状態でも即時オン動作が可能
- オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続し、D+/D– 機能を使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
- オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25886EVM — パワー・パス搭載、スタンドアロン昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
BQ25886EVM — パワー・パス搭載、スタンドアロン昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ25886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/09 | ||||
ユーザー・ガイド | BQ25886 QFN boost-mode battery charger evaluation module | 2019/02/05 |