BQ25856EVM

BQ25856 評価基板

概要

BQ25856 の評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25856 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しているほか、AEC-Q100 認定取得済みです。このデバイスは、広い電圧範囲にわたって高効率の DC/DC 変換を実現します。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。

特長
  • 帰還電圧の安定化精度:±0.5%
  • 広い入力電圧範囲: 4.2V ~ 70V
  • 出力電圧範囲:0V ~ 70V
  • フレキシブルな構成に役立つ I2C 制御
バッテリ チャージャ IC
BQ25856-Q1 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25856EVM — BQ25856 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25856EVM BQ25856 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25856 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/09
証明書 BQ25856EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。