BQ25820EVM

BQ25820 評価基板

概要

BQ25820EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25820 IC 向けの評価システムです。BQ25820 IC は、ダイレクト パワー パス制御に対応する降圧バッテリ充電コントローラです。BQ25820は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25820EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。

特長
  • 1S ~ 13S (1 ~ 13 直列) のバッテリ構成またはスーパーキャプ (スーパーキャパシタ) 構成に対応した同期スイッチ モード降圧チャージャであり、50mA の分解能で最大 20A の充電に対応
  • ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従向機能) を内蔵
  • 広い入出力電圧範囲
  • 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
  • 回路性能を最適化できるように、インダクタ自動検出機能を搭載
  • パワー パスの直接制御
バッテリ チャージャ IC
BQ25820 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向降圧充電コントローラ BQ25822 パワー パスおよび自動バックアップ モード搭載、70V 双方向降圧充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25820EVM — BQ25820 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25820EVM BQ25820 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25820 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/27
証明書 BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。