BQ25756EEVM
BQ25756E スタンドアロンまたは I²C 制御の双方向昇降圧コントローラの評価基板
BQ25756EEVM
概要
BQ25756EEVM 評価基板 (EVM) は、最大 36V の広い入出力電圧範囲に対応した双方向充電コントローラである BQ25756E 向けの包括的な評価システムです。このデバイスは、出力 CC/CV (定電流と定電圧) の各制御機能を搭載しており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、昇降圧コンバータの多様なループ補償機能を内蔵しており、使いやすい高密度ソリューションの実現に役立ちます。
特長
- 1 ~ 7 直列のバッテリ構成またはスーパーキャプ (スーパーキャパシタ) 構成に対応した同期スイッチ モード昇降圧チャージャであり、50mA の分解能で最大 20A の充電に対応
- ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従機能) を内蔵
- 広い入出力電圧範囲
- 4V ~ 36V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
- 回路性能を最適化できるように、インダクタ自動検出機能を搭載
- この回路設計はテスト済みで、GUI とユーザー ガイドが公開済み
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller
BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25756E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/05/15 | ||
| 証明書 | BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/31 |