BQ25751EVM
BQ25751 評価基板
BQ25751EVM
概要
BQ25751EVM 評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25751 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.4V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しています。BQ25751EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
特長
- 帰還電圧の安定化精度:±0.5%
- 広い入力電圧範囲: 4.4V ~ 55V
- 出力電圧範囲:0V ~ 55V
- フレキシブルな構成に役立つ I2C 制御
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module
BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25751 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/12/04 | ||
| 証明書 | BQ25751EVM EU Declaration of Conformity | 2024/11/25 |