BQ25750EVM
BQ25750 スタンドアロンまたは I²C 制御の 70V 双方向昇降圧コントローラの評価基板
BQ25750EVM
概要
BQ25750EVM 評価基板 (EVM) は、パワー パスの直接制御機能を搭載した昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25750 IC 向けの包括的な評価システムです。BQ25750 は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25750EVM は最大入出力が 55 V で、最大充電電流は 10 A です。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:4.2 V~55 V
- 広い出力動作範囲:最大 55V。以下の用途で CC/CV (定電流と定電圧) をサポート:
– 2 ~ 13 セルのリチウムイオン
– 2 ~ 14 セルの LiFePO4
- NFET ドライバ搭載の同期整流昇降圧 DC/DC 充電コントローラ
– 200kHz ~ 600kHz の調整可能なスイッチング周波数
– 外部クロックへの周波数同期オプション
– 効率の最適化に役立つ、オプションのゲート ドライバ電源電圧入力
- 抵抗によるプログラム (設定) 可能なスタンドアロンであり、I2C モードも追加済み
- ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従向機能) を内蔵
- 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
- 高度な安全機能内蔵
– 調整可能な入力過電圧保護と低電圧保護
– 出力過電圧保護と過電流保護
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller
BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25750 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/05/07 | ||
| 証明書 | BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/31 |