BQ25723EVM
BQ25723 I²C、1 ~ 4 セル、8A、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
BQ25723EVM
概要
BQ25723EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 64mA ~ 8A です。この評価基板 (EVM) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25723EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
特長
- ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S (4 個の直列) のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 26V の入力を受け入れます。充電出力は 1V ~ 19.2V であり、3V ~ 24V の OTG 出力も供給します。
- USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™)、USB パワー デリバリ (PD) の各プラットフォームをサポート
- 大電流、高効率の目的で、5mΩ の電流センスをサポート
- IEC-CISPR 32 EMI 仕様を満たす目的で、TI が特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターンを採用
- TI が特許申請中のパススルー モード (PTM) で、99% の効率を達成
EV2400 通信ボックスを含みません。
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller
BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BQ25723EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/31 | ||||
| ユーザー・ガイド | BQ25720, BQ25723 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/05/19 |