BQ25703AEVM-732
bq25703A I2C NVDC 昇降圧チャージャの評価基板
BQ25703AEVM-732
概要
bq25700A 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq25700A EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
特長
- 3.5V ~ 24V の入力に対応、ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S のバッテリ昇降圧チャージャ
- 600μA の超低静止電流、20mA の負荷時に 80% を上回る高い PFM 軽負荷効率。Energy Star と ErP Lot6 に適合
- 高集積のチャージャであり、包括的な /PROCHOT、入力電流とバッテリ電流の監視機能 (IADP/IBAT)、システム電力の監視機能 (PMON) を搭載
付属しない
- EV2300 または EV2400 通信アダプタ ボックスは含まれていません
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C 搭載 NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール
BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C 搭載 NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2570x Evaluation Module | PDF | HTML | 2016/05/12 | ||
| 証明書 | BQ25703AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |