BQ25700AEVM-732

bq25700A SMBus NVDC 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25700AEVM-732

ご注文はこちら

概要

bq25700A 評価基板 (EVM) は、N-CH チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、SMBus 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq25700A EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。

特長
  • 3.5V ~ 24V の入力に対応、ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S のバッテリ昇降圧チャージャ
  • 600μA の超低静止電流、20mA の負荷時に 80% を上回る高い PFM 軽負荷効率。Energy Star と ErP Lot6 に適合
  • 高集積のチャージャであり、包括的な /PROCHOT、入力電流とバッテリ電流の監視機能 (IADP/IBAT)、システム電力の監視機能 (PMON) を搭載

付属しない
  • EV2300 または EV2400 通信アダプタ ボックスは含まれていません

バッテリ チャージャ IC
BQ25700A システム電源モニタとプロセッサ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus 搭載 NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25700AEVM-732 bq25700A SMBus 搭載 NVDC 昇降圧チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016/05/12
証明書 BQ25700AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア