BQ25690EVM
BQ25690 評価基板
BQ25690EVM
概要
BQ2569X/9X-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ2569X/9X-Q1 IC を評価できます。BQ2569X/9X-Q1 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、1 シリーズから 7 シリーズのセル Li 化学バッテリを最大 3.3A の充電電流で充電することを意図しています。フォワード / 充電 / シンクモードでは、IC は 2.5V ~ 34V の入力電圧で動作し、最大 45V に耐えます。BQ25690 NVDC トポロジは、外部 BATFET を備えており、バッテリが低いときにレギュレーションされた最小システム電圧を供給し、システム負荷電流に関係なく終端電流を測定します。デフォルトの充電電圧と充電電流は、外付け抵抗で設定されます。本デバイスはデフォルトでフォワード/充電/シンクモードに設定されていますが、I2C を使用してリバース/OTG/ソースモードに変更できます。また、BQ25690 では、I2C レジスタを使用してフォワード / リバース バイパス (パススルー) モードにも対応しています。加えて、I2C レジスタではスイッチング周波数と、電圧および電流レギュレーション設定を変更できます。BQ25690 は、ソーラー パネルなどの Hi-Z (ハイ インピーダンス) 電源で使用するための最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。
特長
- ねじ式端子台を使用すると、ベンチ電源、電子負荷または抵抗性負荷、またシミュレーションバッテリまたは実際のバッテリに簡単に接続できます
- 取り外し可能なシャントを備えたオンボードジャンパにより、デフォルト構成とシミュレーション動作が容易になります
- オンボードのテストポイントおよびセンス抵抗により、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定が容易になります。
- BQSTUDIO ダウンロード ソフトウェアで使用する、EV2400 または EV2500 通信ボックス / ボード用コネクタ
- TI-CHARGER-GUI と組み合わせて使用する USB2ANY 通信ボックス用コネクタ
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25690EVM — BQ25690 評価基板
BQ25690EVM — BQ25690 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ2569X/9X-Q1 評価基板 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/01/02 |
| 証明書 | BQ25690EVM EU Declaration of Conformity(DoC) (Rev. A) | 2026/01/09 |