BQ25628EVM
BQ25628 低静止電流 (IQ)、電流制限ピン採用、シングル セル、2A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25628EVM
概要
BMS050 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I2C 制御の 2.0A シングル セル (1S) NVDC チャージャである BQ25628 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。
特長
- 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
- USB 電源に接続するための USB mini コネクタを搭載し、チャージャの入力電流制限を設定するために ILIM ピンに接続する抵抗を使用
- オプションの EV2400 インターフェイス ボード コントローラとの接続が可能
- 主な電圧信号に対応する複数のテスト ポイントと、入力電流、システム電流、バッテリ電流のいずれかを簡単に測定するための 10mΩ の直列抵抗
- 回路設計はテスト済みであり、ユーザー ガイドとサンプルのテスト構成が付属
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25628EVM — BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin
BQ25628EVM — BQ25628 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with low IQ and current limit pin
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide | 2023/01/06 | |||
証明書 | BQ25628EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/28 |