BQ25620EVM
BQ25620 I²C 制御、18V 入力、シングル セル、3.5A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25620EVM
概要
BMS050 評価基板 (EVM) は、最大 18V の入力に対応する I²C 制御の 3.5A シングル セル (1S) NVDC チャージャである BQ25620 を評価するためのチャージャ モジュールです。
特長
- 外部電源、負荷シミュレータ、バッテリ シミュレータ、サーミスタ、実際のバッテリ パックのいずれかを接続するためのねじ込み端子台
- USB 電源に接続するための USB mini コネクタを搭載し、チャージャの入力電流制限を設定するために D+ ラインと D- ラインを使用
- オプションの EV2400 インターフェイス ボード コントローラとの接続が可能
- 主な電圧信号に対応する複数のテスト ポイントと、入力電流、システム電流、バッテリ電流のいずれかを簡単に測定するための 10mΩ の直列抵抗
- この回路設計はテスト済みであり、ユーザー ガイドとサンプルのテスト構成が付属
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25620EVM — BQ25620 evaluation module for I²C-controlled, 18-V input, single-cell 3.5-A buck battery charger
BQ25620EVM — BQ25620 evaluation module for I²C-controlled, 18-V input, single-cell 3.5-A buck battery charger
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25620EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/02 | ||
| 証明書 | BQ25620EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/10/25 |