BQ25616JEVM
独立型1セル3A降圧充電器評価基板、JEITA温度プロファイル付き
BQ25616JEVM
概要
BQ25616JEVM 評価基板 (EVM) は、BQ25616J デバイスの評価向けの設計を採用しています。このデバイスは、スタンドアロンの 3A シングルセル バッテリ チャージャであり、ポータブル設計向けに最適化済みです。BQ25616JEVM は、USB BC1.2 の入力電流制限検出機能を搭載しており、OTG 対応の逆極性保護機能付き同期整流昇圧動作を実現します。スタンドアロン制御の場合、入力電流制限、充電電流レギュレーション、充電電圧レギュレーションの各機能を搭載しているほか、JEITA バッテリ温度充電プロファイルを活用します。
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25616JEVM — BQ25616JEVM
BQ25616JEVM — BQ25616JEVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25616, BQ25616J (BMS026) Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/07 | ||
証明書 | BQ25616JEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/27 |