BQ25606EVM-772

BQ25606 NVDC パワー パス マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン バッテリ チャージャの評価基板

BQ25606EVM-772

ご注文はこちら

概要

bq25606 評価基板 (EVM) は、bq25606 デバイスを使用して I2C スタンドアロンのシングル セル バッテリ チャージャを評価するための包括的なチャージャ モジュールです。ユーザー ガイドでは、bq25606 の評価基板の詳細的なスト手順を記載しています。また、必要な機器、機器のセットアップ方法、および手順の説明が含まれています。

特長
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチング モード降圧チャージャ
  • USB on-the-go をサポート
  • 18-mΩ により最高のバッテリ放電効率を実現
  • ホストなしで使いやすい
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
バッテリ チャージャ IC
BQ25606 高い入力電圧とパワー パスに対応、スタンドアロン、1 セル、3A 高速チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25606EVM-772 — BQ25606 NVDC パワー・パス・マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25606EVM-772 BQ25606 NVDC パワー・パス・マネージメント機能付き、シングルセル 3A スタンドアロン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 2017/10/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ