BQ25570EVM-206

超低消費電力パワー・マネージメント IC、昇圧チャージャ Nano-Powered 降圧コンバータ評価モジュール

BQ25570EVM-206

ご注文はこちら

概要

The bq25570 evaluation module (EVM) is a complete module for evaluating the bq25570 energy harvesting charger for storage elements like single-cell Li-Ion/Polymer batteries or super-capacitors. Intended to be powered by high impedance supplies, such as solar panels, thermo-electric generators (TEGs) or piezoelectric generators, the bq25570 regulates its input voltage so that it will not collapse its input source while charging the storage element up to a set voltage point. A power good output indicates when the charger’s storage element reaches a user set voltage level. The bq25570 has an integrated buck regulator that provides a regulated output from the charger output. With minimum changes, the EVM can also be configured as an ultra-low power boost converter, regulating the output voltage from a low impedance source, while simultaneously providing a second output voltage from the buck regulator.

特長
  • Programmable input voltage regulation setting via jumpers or resistors
  • Programmable charger output voltage maximum setting via resistors (currently 4.2V)
  • Programmable charger output voltage maximum setting via resistors (currently 1.8V)
  • Programmable power good (BAT_OK) voltage setting via resistors (currently 3.0V)
  • Multiple jumpers, connectors and test points available

 

Related Terms:

  • Efficiency Nanopower Buck Converter
  • Efficiency Boost Converter Charger
  • Li ion Battery Charger
  • Lithium ion Charger 
バッテリ チャージャ IC
BQ25570 昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25570EVM-206 — 超低消費電力パワー・マネージメント IC、昇圧充電 IC、ナノパワー降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25570EVM-206 超低消費電力パワー・マネージメント IC、昇圧充電 IC、ナノパワー降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLUC505.ZIP (323 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ25570EVM-206 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2019/07/30
ユーザー・ガイド User's Guide for bq25570 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) 2014/08/23
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。