BQ25302EVM
プログラマブル充電電圧、スタンドアロン、シングルセル、2A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25302EVM
概要
BQ25302EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25302 デバイスを評価できます。このデバイスは、1 個のセルに 5V、2A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャであり、充電電圧はプログラマブルです。
特長
- 高効率、1.2MHz の同期スイッチ モード降圧チャージャ
- USB入力アダプタ対応のシングル入力
- 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
- アダプタが接続されていない状態で、バッテリのリーク電流は 1μA の小さい値
- 300mA ~ 2A の充電電流をサポート
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25302EVM — スタンドアロン・シングルセル 2A 降圧バッテリ・チャージャ(プログラマブル充電電圧)の評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
BQ25302EVM — スタンドアロン・シングルセル 2A 降圧バッテリ・チャージャ(プログラマブル充電電圧)の評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/05 | |||
証明書 | BQ25302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/26 |