BQ25300EVM

スタンドアロン、1 セル、17V、3A、降圧バッテリ・チャージャの評価基板

概要

BQ25300EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25300 デバイスを評価できます。このデバイスは、1 個のセルに 17V、3A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャです。

特長
  • 高効率、1.2MHz の同期スイッチ・モード降圧チャージャ
  • 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
  • 入力電圧のダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM)
  • アダプタを接続していない状態で、バッテリのリーク電流は 1μA の小さい値
  • 300mA ~ 3A の充電電流をサポート
バッテリ チャージャ IC
BQ25300 スタンドアロン、1 セル、17V、3.0A バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25300EVM — Standalone 1-cell, 17-V, 3-A, buck battery charger evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25300EVM Standalone 1-cell, 17-V, 3-A, buck battery charger evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ25300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/03/09
ユーザー・ガイド BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。