BQ25188EVM

BQ25188 評価基板

概要

BQ25188EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25188 デバイスを評価できます。この評価基板 (EVM) は最大 1A の充電電流と最大 3A の SYS 電流をサポートしています。BQ25188EVM は、デバイスのプッシュ ボタン機能を評価するための外部 MR (手動リセット) や、TS (サーミスタ) 機能を評価するための TS ポテンショメータ回路と、I2C インターフェイス機能に対応する USB2ANY ポートを搭載しています。また、この評価基板 (EVM) は、デジタル プルアップを実現するための 1 個のディスクリート LDO と、構成を行うための複数のジャンパも搭載しています。

特長
  • 1A リニア バッテリ チャージャ
  • バッテリまたはアダプタからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
  • 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モードとシャットダウン モード
  • 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
  • プッシュ ボタンに対応する複数のウェーク タイマ
  • ソーラーや高インピーダンス入力電力源との互換性
バッテリ チャージャ IC
BQ25188 18V 入力、パワーパス、シップ モード、バッテリ トラッキング機能搭載、I2C、1A、シングル セル用リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25188EVM — BQ25188 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25188EVM BQ25188 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25188 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/10/29
証明書 BQ25188EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。