BQ25186EVM
BQ25186 評価基板
BQ25186EVM
概要
BQ25186EVM は、バッテリ充電管理 IC である BQ25186 向けの評価キットです。BQ25186 は、サーマル パッド付きの小型 QFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C 制御の 1A リニア バッテリ チャージャです。BQ25186 は、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションでごく一般的な機能を内蔵しており、超低静止電流 (IQ)、保護機能の内蔵、プログラマビリティ (設定可能)、TS (温度センシング) 監視機能、最適化済みの放熱性能を、小型ソリューション サイズで実現しています。
特長
- 包括的に構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
- バッテリまたはアダプタからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
- 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モード
- 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
- プッシュ ボタンに適した複数のウェーク タイマ
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25186EVM — BQ25186 の評価基板
BQ25186EVM — BQ25186 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25186 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/29 | ||
証明書 | BQ25186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/30 |