BQ25185EVM
BQ25185 1 セル、1A、スタンドアロン リニア バッテリ チャージャの評価基板
BQ25185EVM
概要
BQ25185 評価基板 (EVM) は、BQ25185 のさまざまな動作モードを、容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、視覚的な表示機能を搭載し、包括的なテストに適した設計を採用しています。BQ25185 は、統合型バッテリ充電管理 IC で、リニア充電、安定化出力、ファクトリ モード、バッテリ トラッキング VINDPM など、再充電可能なバッテリを搭載したソーラー ベースの産業用デバイス向けの最も一般的な機能を内蔵しています。
特長
- フルに構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
- バッテリまたはアダプタからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
- 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モード
- 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25185EVM — BQ25185 evaluation module for 1-cell, 1-A stand-alone linear battery charger
BQ25185EVM — BQ25185 evaluation module for 1-cell, 1-A stand-alone linear battery charger
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25185 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2023/10/20 | ||
証明書 | BQ25185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/26 |