BQ25176KEVM
BQ25176K 評価基板
BQ25176KEVM
概要
BQ25176K 評価基板 (EVM) は、この評価ボードを動作させるために必要な BQ25176K IC、LDO TPS7B8133 とサポート回路を搭載しています。この EVM に電力を供給し、1 セル バッテリを充電するには、外部 5V 電源が必要です。スイッチ S1 を使用して、充電電圧 VREG を 7 つの値に設定できます。充電電流は、R22 (ISET) 値によって 60mA から 750mA に設定されます。400mA の固定値は JP4 で選択します。
LDO U2 (TPS7B8133) は、ハウスキーピング電圧である LED に電力を供給し、CE に電圧を供給するために 3.3V を供給します。NTC は 10k の抵抗によりシミュレーションされ、トリムポットで調整するオプションがあります。
特長
- 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 をサポート
- 入力電圧ベースのダイナミックな電源管理
- 最大 30V の入力電圧に対応
- 外付け抵抗でプログラム可能な動作
- リチウムイオン:4.35V/4.4V/4.53V/4.58V
- LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
- ISET により充電電流を 60mA~750mA に設定
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25176KEVM — BQ25176K ワイド VIN、1 セル リチウムイオン向け、LiFePO4 800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
BQ25176KEVM — BQ25176K ワイド VIN、1 セル リチウムイオン向け、LiFePO4 800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25176KEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/05/28 | ||
| 証明書 | BQ25176KEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/23 |