BQ25175EVM
BQ25175 1 セル リチウムイオン向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
BQ25175EVM
概要
BQ25175EVM 評価基板 (EVM) は、4.35V シングル セルに対応するリチウムイオン / リチウムポリマ向けのバッテリ チャージャ IC である BQ25175 デバイスのさまざまな動作モードを、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 60 mA ~ 600 mA の範囲で設定できます。
特長
- 最大 800mA をリチウムイオンの単一バッテリに供給できる小型フォーム ファクタのリニア チャージャを評価するための包括的なソリューション
- 広い範囲と TS (温度センス) センシング測定値にわたって、充電電流を調整可能
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion
BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25175EVM User's Guide | 2021/05/26 | |||
| 証明書 | BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/21 |