BQ25173EVM

BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板

概要

BQ25173EVM 評価基板 (EVM) は、1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向けのリニア・チャージャ IC である BQ25173 のさまざまな動作モードの評価とテストに役立つ設計を採用しています。OUT と FB の間で外付け抵抗デバイダを使用する方法で、充電電圧を調整できます。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 10 mA ~ 800 mA の範囲で設定できます。

特長
  • 最大 800mA の充電電流を 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタに供給できる小型フォーム・ファクタのリニア・チャージャを評価するための包括的なソリューション
  • 1 ~ 4 セルの充電電圧を調整可能
  • 漕定電流オプションが使用でき、広い範囲にわたって充電電流を調整可能
バッテリ チャージャ IC
BQ25173 1 〜 4 セルのスーパーキャパシタ向け、800mA リニア チャージャ BQ25173-Q1 車載、ステータス ピン搭載、1 ~ 4セルのスーパーキャパシタ向け、800mA プログラマブル リニア チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25173EVM BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド BQ25173EVM Evaluation Module User's Guide 2021/11/30
証明書 BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。