BQ2515XSW-LINUX

BQ2515X 対応 Linux ドライバ

BQ2515XSW-LINUX

概要

この Linux ドライバは、I2C 制御、1 セル、500mA リニア チャージャである BQ25155 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ   

サポート対象のデバイス:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

ソース ファイル

drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

ドライバ サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig Location

Symbol: CHARGER_BQ2515X [=y]

Type  : tristate

Prompt:TI BQ2515X battery charger family

  Location:

    -> Device Drivers

      -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])

  Defined at drivers/power/supply/Kconfig:618

  次に依存します:POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

修正とコード拡張

このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。

1.次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちら

または

2.  TI の担当者にお問い合わせください。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。