BQ25100EVM-654

バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール

BQ25100EVM-654

ご注文はこちら

概要

The bq25100 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the WCSP packaged 250mA battery charge solution for single-cell, Li-Ion battery-powered systems used in low power portable applications. It offers ultra-small package size and ultra-low battery leakage current which is preferable for wearable applications.

特長
  • Charges Li-Ion batteries
  • Programmable battery charge current via external resistors.
  • Support 30V input rating with 6.5V input over-voltage protection
  • Programmable battery termination current down to 1mA
  • Test points for key signals available for testing purposes.

 

バッテリ チャージャ IC
BQ25100 4.2V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ BQ25100A 4.3V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ BQ25100H 4.35V の充電電圧、プログラマブル事前充電、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ BQ25101 4.2V の充電電圧、充電状態表示機能搭載、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ BQ25101H 4.35V の充電電圧、充電表示機能搭載、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25100EVM-654 — バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25100EVM-654 バッテリ充電ソリューション、シングル・セル・リチウム・イオン・バッテリ駆動システムの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for WCSP Packaged bq25100 Battery Charger EVM 2014/08/06
証明書 BQ25100EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。