BQ25070EVM-740

評価基板、BQ25070 用、1A、シングル・セル・リニア・チャージャ、LiFePO4 アプリケーション向け

BQ25070EVM-740

ご注文はこちら

概要

This user’s guide describes the bq25070EVM-740 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The converter is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. The device has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. The bq25070 is a highly integrated LiFePO4 linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.

バッテリ チャージャ IC
BQ25070 LiFePO4 アプリケーション向け、1セル、1A、シングル セル リニア チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25070EVM-740 — 評価基板、BQ25070 用、1A、シングル・セル・リニア・チャージャ、LiFePO4 アプリケーション向け

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25070EVM-740 評価基板、BQ25070 用、1A、シングル・セル・リニア・チャージャ、LiFePO4 アプリケーション向け

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ25070EVM-740 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート 1A, Single-Input, Single-Cell LiFePO4, Linear Battery Charger w/ 50mA LDO データシート 2011/07/05
ユーザー・ガイド 1A, Single Cell LiFePO4 Linear Battery Charger with 4.9V, 50mA LDO 2011/05/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。