BQ24810EVM
BQ24810 評価基板
BQ24810EVM
概要
BQ24810 評価基板 (EVM) は、BQ24810 IC 向けの評価システムです。BQ24810 IC は、ハイブリッド電力昇圧モード、バッテリのみの昇圧、プロセッサのホット監視機能を備えた降圧専用のバッテリ充電コントローラです。入力電圧範囲は 4.5V ~ 24V であり、1 ~ 4 セル充電向けのプログラマブル出力電圧で、128mA ~ 8.128A の充電電流を供給します。
特長
- ハイブリッド電力増幅モードで、アダプタとバッテリから同時にシステム出力を向上
- バッテリのみの昇圧モードは、大きなシステム過渡電圧に対応し、バッテリ動作時間を延長
- ピーク電力 2 レベル入力電流制限により、アダプタからの電力を最大化し、バッテリ放電を最小化
- 4.5V ~ 24V のアダプタを使用して 1 ~ 4 セルのバッテリ パックの充電に対応
- CPU スロットリングに適した高精度電力 / 電流監視
- アダプタまたはバッテリから NMOS/双方向 GaN 電源を自動的に選択
- 入力電流、充電電圧、放電電流の制限値をプログラム可能
- スイッチング周波数:300kHz、400kHz、600kHz、800kHz
バッテリ チャージャ IC
詳細はこちら
- BQ24810EVM を ti.com で注文します。
- bqStudio を使用して EVM と通信するための EV2400 を注文します。
- BQ24810 BQZ ファイルをダウンロードします。
- BQ24810 EVM の設計ファイルは TI.com でダウンロードできます。
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24810EVM — BQ24810 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、降圧充電コントローラの評価基板
BQ24810EVM — BQ24810 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、降圧充電コントローラの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ24810 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/08/20 |