BQ24800EVM
SMBus 2-Sから4-Sハイブリッド パワー ブースト モード バッテリ充電コントローラ評価基板
BQ24800EVM
概要
BQ24800EVM 評価基板 (EVM) は、SMBus に対応した 2 ~ 4 セルのハイブリッド電源昇圧モード バッテリ充電コントローラであり、ハイブリッド昇圧機能とプロセッサの発熱監視機能を搭載しています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 24V であり、2 ~ 4 セル充電向けのプログラマブル出力電圧で、128mA ~ 8.128A の充電電流を供給します。この EVM には EV2400 インターフェイス デバイスが付属していません。BQ24800EVM を評価するには、このデバイスを別途ご注文ください。
特長
- ホスト制御の 2 ~ 4 個の直列バッテリ降圧チャージャは、3.2V ~ 24V の入力を受け入れ、1V ~ 19.2V の充電出力を供給
- ハイブリッド電源昇圧モードで、アダプタとバッテリから同時にシステム電力を供給可能
- バッテリ放電なしでアダプタ利用率を最適化するためのピーク電力モード
- バッテリ専用の昇圧モードは、バッテリの使用可能出力電圧範囲を拡張
EV2400 USB-I2C通信モジュールは含まれません
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24800EVM — SMBus 2 直列から 4 直列のハイブリッド・パワー・ブースト・モード・バッテリ充電コントローラの評価基板
BQ24800EVM — SMBus 2 直列から 4 直列のハイブリッド・パワー・ブースト・モード・バッテリ充電コントローラの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ24800 EVM User's Guide | 2020/02/12 | |||
| 証明書 | BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |