BQ24780SEVM-583
1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール
BQ24780SEVM-583
概要
The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in notebook applications.
特長
- Input voltage range: 4.5V to 24V;
- SMB communication;
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes;
- Jumpers for different circuit configuration.
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24780SEVM-583 — 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
BQ24780SEVM-583 — 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24780S EVM User's Guide | 2015/04/08 | |||
| 証明書 | BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |